Opublikuj swoje produkty
SQ 160 LED N
SQ 160 LED N
SQ 160 LED N
SQ 160 LED N
SQ 160 LED N
SQ 160 LED N
SQ 160 LED N
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    SQ 160 LED N

    Charakterystyka:
    SQ 160 LED N to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

    Zastosowanie:
    Lampa natynkowa polecana szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP33
    • Odporność na uderzenia: IK08
    • Moc nominalna [W]: 17.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1700 - 2200
    • Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • Klasa energetyczna: A+; A
    • Materiał korpusu oprawy: ABS
    • Kolor korpusu oprawy: biały
    • Materiał klosza: PS
    • Rodzaj klosza: MAT; PRM; OPAL
    • Kąt świecenia [°]: 110; 115; 75
    • Sposób montażu: natynkowy
    • Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 162/162/86
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysq-160-led-n
    • Rodzina produktuSQ 160
    • Grupa produktuSURFACE MOUNTED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)162
    • Szerokość (mm)162
    • Głębokość (mm)86
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe