Opublikuj swoje produkty
SQ 600
SQ 600
SQ 600
SQ 600
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    SQ 600

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)

    Charakterystyka:
    SQ 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

    Lampa dostępna w 2 wersjach:
    • z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
    • z kloszem PRM –  o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu olśnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W i 32W).

    Opcje dodatkowe:
    • czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),
    • sterowanie w standardzie DALI,
    • funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).

    Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:
    • natynkowy - IP20,
    • podtynkowy - IP44/20.

    Zastosowanie:
    Lampa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP20
    • Moc nominalna [W]: 18.00 - 73.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 2650 - 10907
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • SDCM: ≤ 5; ≤ 3; <3
    • Klasa energetyczna: A+; A; A++
    • Materiał korpusu oprawy: ABS
    • Materiał klosza: PS
    • Rodzaj klosza:OPAL; PRM
    • Sposób montażu: natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 592/592/44

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysq-600
    • Rodzina produktuOFFICE LIGHTING
    • Grupa produktuSURFACE MOUNTED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)592
    • Szerokość (mm)592
    • Głębokość (mm)44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe