Opublikuj swoje produkty
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
TERRA 2 LED
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    TERRA 2 LED

    Charakterystyka:
    Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Wiele wariantów wymiaru oraz mnogość wersji pozwala zastąpić wysłużone świetlówkowe oprawy rastrowe.

    UGR < 19
    Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednoliconej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określania stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

    Zastosowanie:
    Wszechstronna lampa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP20
    • Moc nominalna [W]: 20.00 - 72.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1900 - 8100
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • SDCM: ≤ 3
    • Klasa energetyczna: A+; A
    • Klasa ochronności: II
    • Materiał korpusu oprawy: blacha stalowa malowana proszkowo
    • Kolor korpusu oprawy: biały mat; biały połysk; czarny mat
    • Optyka:black HE; HE
    • Kąt świecenia [°]: 90
    • Sposób montażu: podtynkowy; natynkowy;zwieszany
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyterra-2-led
    • Rodzina produktuOFFICE LIGHTING
    • Grupa produktuSURFACE MOUNTED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe