Opublikuj swoje produkty
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
TERRA 2 LED LONG
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    TERRA 2 LED LONG

    Charakterystyka:
    Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Wiele wariantów wymiaru oraz mnogość wersji pozwala zastąpić wysłużone świetlówkowe oprawy rastrowe.

    Zastosowanie:
    Wszechstronna lampa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP20
    • Moc nominalna [W]: 20.00 - 72.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1900 - 8400
    • Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • SDCM:≤ 3
    • Klasa energetyczna: A+; A
    • Klasa ochronności: II
    • Materiał korpusu oprawy: blacha stalowa malowana proszkowo
    • Kolor korpusu oprawy: biały mat; biały połysk; czarnymat
    • Optyka: black HE; HE
    • Kąt świecenia [°]:90
    • Sposób montażu: natynkowy; podtynkowy;zwieszany
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 
             1195/140/36; 1195/170/36
              595/595/32; 1195/230/36
              1195/300/32; 1195/230/38
              595/300/36; 595/300/32
              595/300/38
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyterra-2-led-long
    • Rodzina produktuARCHITECTURAL LIGHTING
    • Grupa produktuOFFICE LIGHTING
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe