Opublikuj swoje produkty
84" ULTRA HD 4K TV 84LM960V
LG

84" ULTRA HD 4K TV 84LM960V

3.9 z 5 gwiazdek3.9(23 recenzje)
84” ULTRA HD 4K TV.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny84LM960V
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuTV
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)1916
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wJaponia
  • Waga netto (kg)70
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511