Opublikuj swoje produkty
84" LG ULTRA HD 4K TV 84UB980V
LG

84" LG ULTRA HD 4K TV 84UB980V

3.7 z 5 gwiazdek3.7(31 recenzje)
84" LG ULTRA HD 4K TV
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny84UB980V
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuTV
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1113
  • Szerokość (mm)1923
  • Głębokość (mm)20
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wJaponia
  • Waga netto (kg)74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Elektronika wizualna - telewizory
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC code4511