Opublikuj swoje produkty
Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    Opis
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyU7
    • Rodzina produktuOutdoor unit
    • Grupa produktuVRF
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1625
    • Szerokość (mm)1090
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMiedź
    • Zaprojektowano wKorea Południowa
    • Wyprodukowano wKorea Południowa
    • Waga netto (kg)157
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameAir conditioners
    • UNSPSC code40101701