Opublikuj swoje produkty
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Liberty Pumps

1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

4.8 z 5 gwiazdek4.8(9 recenzje)
  • 1/2 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

With a shut-off head of 37 feet and 3/4" solids-handling capability, the 280-series by Liberty covers a wide-range of low-head to mid-range pump applications. Designed for STEP systems, mound systems, liquid waste transfer and high output sump applications, you can count on the 280-series to offer superior performance. Designed with Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords available in 10' and 25' lengths. High-output 1/2 hp submersible with rugged cast iron housing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-280series
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone