Opublikuj swoje produkty
1/2 hp Commercial Drain Pump
Liberty Pumps

1/2 hp Commercial Drain Pump

5.0 z 5 gwiazdek5.0(13 recenzje)
  • 1/2 hp.
  • 2" Discharge
  • 3/8" Solids Handling

Liberty's 405 is a specially designed commercial drain pump built to perform in high-head, high temperature situations. Our QuickTree® Technology provides a separate access cover for easy switch inspection. For gray wastewater applications, the 405 is perfect for laundry trays, multi-compartment sinks, bar sinks, utility sinks, dishwashers and allows you the freedom to install fixtures where gravity drain lines are not available. The system arrives fully assembled and ready to install.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-model405
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone