Opublikuj swoje produkty
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Opis
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAutomatic condensate pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps