Opublikuj swoje produkty
XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Liberty Pumps

XFL50-Series 1/2 hp Explosion-Proof Effluent Pump

1-1/2 hp. Explosion Proof Effluent Pump

  • 1/2 hp
  • 1-1/2" or 2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/XFL150#sthash.604k3X1n.dpuf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-xfl50
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-05-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy