Opublikuj swoje produkty
XLE100-Series 1 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps
Liberty Pumps

XLE100-Series 1 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE100-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations.  It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified.  Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller.  A bronze impeller is optional for this model.  - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/XLE100#sthash.qtxVzy72.dpuf
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylibertypumps-xle100
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuPumps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Pompy