Opublikuj swoje produkty
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the corner of buildings with sandwich panel walls. The flashing can be used together with sandwich panels with a maximum thickness of 120mm. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is used in combination with a vertical joint flashing on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySHBY
  • Rodzina produktuWall System
  • Grupa produktuSandwich Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Europa