Opublikuj swoje produkty
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
    Zarchiwizowane

    Downlights | arrayLED 25 W 720 mA

    Downlight Warp został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałej równowagi pomiędzy estetyką i funkcjonalnością. Delikatny kołnierz dopasowuje się harmonijnie z sufitem; wnęka optyczna, z dwoma wersjami wykończenia, gofrowana lub pokryta złotym kolorem „warm & chic””, stanowi dodatkową zaletę estetyczną. Forma została opracowana z myślą zoptymalizowania wydajności świetlnej, natomiast źródło powerLED lub arrayLED gwarantuje doskonały komfort wzrokowy. Warp jest szczególnie odpowiednia dla oświetlania punktów sprzedaży, struktur turystycznych, oraz prywatnych rezydencji.
    Opis
    • Single emission downlights for indoor application. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0. 93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWarp-25-W
    • Rodzina produktuWarp
    • Grupa produktuDownlights
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)204
    • Szerokość (mm)134
    • Głębokość (mm)134
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)0.93
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Podobne produkty