Opublikuj swoje produkty
LENO suspended
LENO suspended
LENO suspended
LENO suspended
    XAL

    LENO suspended

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
    Low profile suspended luminaire, 28 mm total height; pendant fitting with cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. transparent feed; surface powder coated; fall-safe light inset made of extruded aluminium profile, can be inserted in the canal without tools by magnetic holders; side coupled light, directed downwards by LGP body (Light Guiding Prism) and highly efficient reflector; homogeneously illuminated, satinised (flush or jut-out) or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLENO_suspended
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuCeiling | Suspended
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-07
    • Numer edycji5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wAustria
    • Wyprodukowano wAustria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText