Opublikuj swoje produkty
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    STEM®WALL is a design and blackout barrier: it combines the subtlety of the STEM® barrier with an elegant covering, to enhance the exterior facades while preserving a part of discretion. Available on barred panels and openings in the STEM® Universe, STEM® WALL allows you to create visual continuity across the entire boundary, in order to draw a harmonious line around your layout projects.
    Opis
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnystemwall-barreaudage-aligne
    • Rodzina produktuBar fence STEM®
    • Grupa produktuRandom top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
    • UNSPSC nameFencing
    • UNSPSC code301520
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    Dostępny w krajach:

    Afryka Europa