Opublikuj swoje produkty
ATF Series: 30W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 30W LED Track Head

The ATF7630 is a 30W high powered LED track fixture with smooth cylindrical shape, specially designed for task and accent lighting. Available black, silver and white finishes.

Opis
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 20° / 29° / 35°

    CBCP 6447

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2200

    Lumens per Watt 76

    Primary Voltage 120V AC

    Rated Life 40,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 30

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny30w-led-track-head
  • Rodzina produktuTrack
  • Grupa produktuLED Track Head
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-27
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting

Dostępny w krajach:

Ameryka północna