The LUNA 4" fixture, is a 12 watt, recessed light fixture for retrofit, remodel or new construction applications with 360-degree rotation and 30-degree tilt. It is a high-performance, easy to install residential grade downlight solution that offers good light output, energy efficiency, and streamlined design. Suitable for wet locations.
White, Black, Brushed Nickel, Oil Rubbed Bronze
5-Position Color Selectable Switch
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |