Opublikuj swoje produkty
ATF Series: 8.5W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 8.5W LED Track Head

The ATF7509 is a 8.5W high powered, Energy Star® approved LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available in black and white finishes.

Opis
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 15° / 38° / 60°

    CCT 3000 K / 4000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 80

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC, ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 680

    Lumens per Watt 80

    Primary Voltage 120V AC

    Projected Life 35,000 HRS

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 8.5

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8-5w-led-track-head
  • Rodzina produktuTrack
  • Grupa produktuLED Track Head
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-27
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting

Dostępny w krajach:

Ameryka północna