Opublikuj swoje produkty
LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut
LK

LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut

LK MultiConnections are a series of fittings for easy installation.
Connections with fixed threads are designed for LK Armatur systems with O-ring seals (not M 1”).

Flat surfaces are sealed with fibre gaskets.

See accessories for suitable fibre gaskets.

Opis
    • Working temperature: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Max. working pressure: 1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • Rodzina produktuLK Armatur
  • Grupa produktuCouplings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania