Opublikuj swoje produkty
Hercules S-300 DN40
Lovato

Hercules S-300 DN40

The Lovato DN40 S-300 direct pump group is used for the circulation of the heating/ cooling transfer fluid in the systems. It can be directly installed on the zone manifolds Hercules range indipendently to the zone manifold connections (adapter kit for zone manifold DN65 and DN50) Hercules is the first ready-to-use system on which twin pumps can be installed.
Opis
  • S-300 DN40 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN40 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN40 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 9,1 mc/h. Max output (ΔT 20K): 211 kW; Max output ΔT 5: 53 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhercules-s-300-dn40
  • Rodzina produktuHERCULES
  • Grupa produktuDN 40
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka