Opublikuj swoje produkty
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 reducers
Opis
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • Rodzina produktuHERCULES
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka