Opublikuj swoje produkty
Tiger Box
Lovato

Tiger Box

Box made of zinc-coated steel with insulated backrest; self-adapting door/frame adjustable in depth and painted in white RAL 9010; temporary jig; shut-off valve 1” M- ¾” F and gaskets;
Opis
  • Shut-off jig kit including recessed box in galvanised steel with insulated back and door with depth self-adapting frame painted white RAL 9010. N. 4 shut-off ball valves 1" M - ¾" F (n.2 primary side and n.2 secondary side) and spacer connection M-M 1" L= 160 mm, support bracket and seals. Box dimensions (WxHxD) - 400x500x110 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTiger-Box
  • Rodzina produktuTiger
  • Grupa produktuMetal casing
  • Data publikacji2021-01-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka