Opublikuj swoje produkty
Tiger  completo
Lovato

Tiger completo

TIGER 1 is a compact energy metering module and users management suitable for different types of plants. It is particularly recommended for plants with thermostatic regulation.
Opis
  • HIU module for heating/cooling monitoring including: FLOWBLOCK multifunction valve with function of: dynamic balancing cartridge from 173 to 1,175 lt/h, 400 µ impurities collection filter, non-return valve, 19 kPa fixed calibration differential by-pass valve, flow meter sensor housing.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTiger-completo
  • Rodzina produktuTiger
  • Grupa produktuDistribution and metering module
  • Data publikacji2021-01-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka Południowa Oceania Afryka