Opublikuj swoje produkty
LP® OSB Sheathing

LP® OSB Sheathing

Among the world’s most popular OSB sheathing products, offered in a variety of panel sizes and performance categories. All are APA-rated and backed by a 20-year transferable limited warranty.

Opis
  • Benefits of LP® OSB Sheathing

    LP® OSB panels are certified by APA – The Engineered Wood Association and are manufactured in conformance with DOC Voluntary Product Standard PS 2.

    Strength for the Job

    • Reliable strength.

    Quality for the Job

    • Consistent quality throughout and is uniform and workable.

    Multiple Options

    • Available Performance Categories: from 3/8 to 1-1/8*

    *Performance category replaces the fractional nominal thickness used in PS2. The Performance Category is consistent with the panel thickness used in the U.S. model building codes.

    Availability

    • Widely distributed, LP OSB products are available when you need them.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylp-osb-sheathing
  • Rodzina produktuBuilding materials
  • Grupa produktuOSB boards
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Brazylia
Stany Zjednoczone
Chile