Opublikuj swoje produkty
LP® SmartSide® Panel Siding

LP® SmartSide® Panel Siding

LP® SmartSide® Panel Siding offers all the warmth and beauty of traditional wood siding, along with the advantages of our treated wood technology. Our advanced processes actually improve upon nature, creating siding panels that are more durable, dimensionally stable and consistent than traditional wood material

Features & Benefits

  • The natural look of cedar
  • Ideal exterior for homes in areas of high winds or seismic activity
  • Treated with our SmartGuard® process to resist termites and decay
  • Shiplap edges with advanced bead system for easier alignment
  • Pre-primed for exceptional paint adhesion
  • Significantly lighter than comparable fiber cement panel


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylp-panel-siding
  • Rodzina produktuBuilding materials
  • Grupa produktuSmartSide®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
  • UNSPSC nameSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC code301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Wall Coverings
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Brazylia
Stany Zjednoczone
Chile