Opublikuj swoje produkty
(ARB) Round High Bay - Sports Interior

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

The Advantage Series Round High Bay is the commercial-grade round LED fixture designed to help budget-minded facility managers optimize the illumination in their high bay environments, enhance safety and lower their energy costs. This high-quality unit is compact for easy installation and delivers outstanding output for general industrial applications at an affordable price point. End users can further take advantage of savings with the addition of field-installed occupancy sensors.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-arb-sports
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuSports Interior
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8.26
  • Szerokość (cale)13.4
  • Głębokość (cale)13.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkrylan
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)10.84
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring