Opublikuj swoje produkty
(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

(AUL) Aureus™ Interior Low Bay

LSI’s LED Aureus offers excellent ambient lighting with a symmetrical distribution that delivers horizontal and vertical uniformity, glare control, and visual comfort - designed to be a replacement for 250W-400W HID fixtures (one for one).  Multiple mounting options and housing finish colors make the Aureus an attractive option for use in commercial, retail, restaurant, and convenience store applications.    

  • Round extruded aluminum housing
  • Lumen outputs ranging from 15489 to 23923
  • 22” shallow acrylic prismatic refractor (clear or frosted) – open, conical prismatic, or flat clear acrylic l ens.      
  • Cool white, neutral white, and warm white color temperatures
  • Easy to install
  • Virtually maintenance free
  • Limited 5-year warranty


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-aul_ind_low_bay
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuLow Bay
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17.68
  • Szerokość (cale)22.42
  • Głębokość (cale)22.42
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)30
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring