Opublikuj swoje produkty
(LAD4) Architectural New Construction

(LAD4) Architectural New Construction

The LED Architectural new construction downlight series delivers superior performance and energy efficiency. Designed to use anodized aluminum reflectors delivering even illumination and low glare, the high performance luminaire offers 1,000 up to 5,000 lumens with color temperatures of 2700K, 3000K, 3500K and 4000K at 80 CRI. Standard driver offers universal (120-277V) and 0-10V dimming down to 1%. The LAD series is ideal for low to medium ceiling heights for retail, hospitality and commercial applications.

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-lad4
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuDownlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.63
  • Szerokość (cale)4.81
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyTynk
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring