Opublikuj swoje produkty
(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

The LDI LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy gauge steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing offers three shielding options including parabolic louver, solid flat blade louver and perforated flat blade louver. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available in 4’, 8’, and 12’ lengths with a 0–10V Dimming standard. This product has a limited 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ldi
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuArchitectural Linear
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone