Opublikuj swoje produkty
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

The LED LPEC SM is a low profile surface direct/indirect fixture that delivers even illumination throughout the space. This surface mount fixture has exceptional long life. The LED light source makes it virtually maintenance free.

Available in 2×2 and 2×4 sizes, this product has a high transmittance acrylic, full-radius lens and minimum diode visibility. Housing is painted after fabrication. The LED LPEC SM has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-lpec-sm
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuTroffers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-09-15
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring