Opublikuj swoje produkty
(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

(OPS-PT) Opulence - Decorative Post Top

The Opulence Series Post Top features stylish twin cast aluminum arms and base that mount directly to a 2 3/8” to 3” OD tenon. Virtually seamless mounting to 4” round pole with optional flush mount adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers, contemporary tapered pole with matching base, twin arm post top and wall mount brackets. Companion luminaire versions are also available for side arm/pole, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors. 

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-ops-pt
  • Rodzina produktuOutdoor Lighting
  • Grupa produktuDecorative & Post Top
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.07
  • Szerokość (cale)20.62
  • Głębokość (cale)20.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySilikon
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring