Opublikuj swoje produkty
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylumo-wall
    • Rodzina produktuLumo
    • Grupa produktuWall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)253
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)300
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Oceania Ameryka północna
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
    Podobne produkty