Opublikuj swoje produkty
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Downlight

The elegant XIRR round recessed LED luminaire is constructed of a 2’x2’ square aluminum housing with a round aperture and a frosted diffuse acrylic lens to maximize visual comfort and deliver unparalleled performance. The XIRR’s high lumen packages allow for savings from a reduced fixture count compared with standard can lighting, while also enhancing the application environment. Intended applications are for high ceiling areas 15-35’.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xirr_downlights
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuDownlights
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.14
  • Szerokość (cale)23.8
  • Głębokość (cale)23.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring