Opublikuj swoje produkty
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

The XRT 4×4 recessed panel delivers a high-performance lighting solution for unique architectural spaces in hospitality, automotive, and retail environments. The XRT has a seamless 4-ft by 4-ft high-diffusion acrylic lens provides uniform ambient illumination. Four different lumen packages up to 12,000 lumens and three color temperature options are offered. This product is proudly manufactured in the United States.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylsi-xrt44
  • Rodzina produktuIndoor Lighting
  • Grupa produktuFlat Panels
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring