Opublikuj swoje produkty
Spark 2.0
Spark 2.0
Spark 2.0
Spark 2.0
Spark 2.0
    Zarchiwizowane

    Spark 2.0

    Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna.

    • Uniwersalny design
    • Łatwy i szybki montaż

    Opis
    • DANE MECHANICZNE
      Montaż: w suficie
      Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

      DANE ELEKTRYCZNE
      Efektywność zasilacza: >90%
      Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
      Zawiera źródło światła: tak

      DANE OGÓLNE
      Żywotność (L70B50): 100 000 h
      Uwagi: zasilanie bezpieczne niskim napięciem (SELV)
      Gwarancja: 5 lat
      Zastosowanie: butiki, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, jubiler, muzea, wystawy, apteki

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySpark_2_0
    • Rodzina produktuLamps
    • Grupa produktuMontowane na suficie
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)150
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring