Opublikuj swoje produkty
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
EVOQ RAMP - Cove
    Lumenwerx

    EVOQ RAMP - Cove

    Evoq ramps serve as prebuilt cove structures that can be easily integrated into ceilings  or walls. All ramp options are field-cuttable and meticulously fit various designs of all  shapes and patterns - straight, curved, or linear. They come in Mud-in, Direct Mount, or Field-Curvable options and they ensure quick and cost-effective cove installation. Evoq can also be integrated into existing coves as standalone fixtures.

    Opis
    • MOUNTING: ADJUSTABLE, DIRECT MOUNT RAMPS, FIELD CURVABLE RAMP, MUD-IN RAMPS

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEVOQLIN
    • Rodzina produktuCove
    • Grupa produktuEvoq
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-09-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring