Opublikuj swoje produkty
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Square

    Pop Recessed Regressed Square is a flexible, elegant, low-glare luminaire available in 10 different sizes. Its innovative, precision-crafted Uniform Lambertian Optic (ULO) allows all models to have a Uniform Glare Rating (UGR) of <19, beneficial for creating well-balanced, low glare architectural spaces. The fixture can be integrated in various grid ceiling and gypsum board setups. Pop Regressed Square comes in Chromawerx Sola and Duo , as well as Static White and BIOS.

    Opis
    • SIZE: 6" X 6" - 6" X 2' - 6" X 4' - 1' X 1' - 1' X 2' - 1' X 4' - 2' X 2' - 2' X 4' - 4' X 4' - 20" X 60"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPORRGSQ
    • Rodzina produktuRecessed
    • Grupa produktuPop Recessed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit