Opublikuj swoje produkty
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
    Lumenwerx

    AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2

    Aera cylinders are true to size, encased in minimalist housing, and suitable additions to any interior space where outstanding optical performance, maximal eye comfort, and/or an industryleading wall wash are required.

    Opis
    • SIZE: 2"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

      OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAAAA
    • Rodzina produktuPendant
    • Grupa produktuAERA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures