Opublikuj swoje produkty
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
    Lumenwerx

    AERA 2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash

    Aera recessed downlights are true to size, encased in minimalist housing, and suitable additions to any interior space where outstanding optical performance, maximal eye comfort, and/or an industryleading wall wash are required.

    Opis
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION:WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: WALL WASH

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAE2RRWW
    • Rodzina produktuRecessed
    • Grupa produktuAERA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures