Opublikuj swoje produkty
AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct

The Aera 3" Flex Cylinder is adjustable, tilting upwards to 90 degrees and rotating 355 degrees. Mountable as a recessed, surface, pendant, or wall fixture, it brings to the Aera family added flexibility and more options to customize lighting effects.

Opis
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAE3FXCYP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuAERA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures