Opublikuj swoje produkty
AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 3 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct

The Aera Inflex Cylinders feature adjustable optics that can tilt 35 degrees and rotate 355 degrees, all while their cylindrical housings stay in their fixed position. Mountable as pendant or surface fixtures, they can serve to subtly emphasize certain features of a space
or add visual interest to plain lighting design.

Opis
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE

    OPTICS: XPoint™

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAE3INFXCYS
  • Rodzina produktuSurface
  • Grupa produktuAera
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Surface Mounted
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures