Opublikuj swoje produkty
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

ALCOVE LED is a compact, high-performance luminaire providing efficient asymmetric light distribution. ALCove measures just 1 13/16" high by 3 7/8" deep.  With peak intensity at 110 degrees, adjustable optics, light output from 350 to 1200 lumens per foot, and efficacy up to 134LPW, ALCOVE delivers very effective ceiling illumination. Highly flexible, ALCOVE installs in site-built coves and other architectural enclosures, either as individual luminaires or in continuous runs with quick-connect wiring. Driver and LED boards are accessible without removing the luminaire.
Opis
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyALC
  • Rodzina produktuCove
  • Grupa produktuAlcove
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.81
  • Szerokość (cale)3.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring