Opublikuj swoje produkty
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Flair is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Sporting a contemporary look and feel with its cylindrical diffuser, the luminaire can easily blend in to any space while contributing to its visual and acoustic comfort.

    Opis
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARQFLACOP
    • Rodzina produktuPendant
    • Grupa produktuAcoustic
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-05
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring