Opublikuj swoje produkty
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      Opis
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyARQGLACOP
      • Rodzina produktuPendant
      • Grupa produktuAcoustic
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2023-05-05
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
      • Zaprojektowano wKanada
      • Wyprodukowano wKanada
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
      • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
      • Kod ETIMEC001743
      • Nazwa ETIMPendant luminaire
      • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
      • UNSPSC code391115
      • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
      • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
      • OmniClass Number23-35 47 11
      • OmniClass TitleLighting Fixtures
      • CSI UniFormat II CodeD5020
      • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring