Opublikuj swoje produkty
ARRO2, Pendant, Direct
Lumenwerx

ARRO2, Pendant, Direct

Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Despite its compact 2” base and height, Arro 2 is big with offerings including Direct distribution, continuous-run capacity with maximum 8’ segments, three stylish forms (rectangle, square, and triangle), and both X and Y spokes.

Opis
  • SIZE: 2 5/8" X 2 11/32"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: HLO

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyARR2P
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuArro
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring