Opublikuj swoje produkty
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Visual interest and versatility come together in Arro, our family of pendants easily recognizable by their triangular prism form. Arro 4 Acoustix delivers the same great performance as Arro 4 but is fitted with superb acoustic dampening technology. Offered in 4’, 6’, 8’, 10’, and 12’ lengths with 10 standard and 19 premium color options. Arro 4 Acoustix features an elegant end cap detail, with sides extending beyond the inset end piece. You can coordinate and match the sides to the ends or choose a different color.

    Opis
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARR4ACOP
    • Rodzina produktuPendant
    • Grupa produktuArro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-22
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyWłókno filcowe
    • Zaprojektowano wKanada
    • Wyprodukowano wKanada
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001743
    • Nazwa ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring