Opublikuj swoje produkty
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Cava-T provides a pleasant canopy of gentle luminescence that brightens everyday work spaces as well as special areas. Cava-T is available in 1x4 and 2x2 modules for a variety of ceiling conditions. Cava-T is an ideal vehicle for ChromaWerx color tuning in education, office, and healthcare applications where modular recessed luminaires are used.
Opis
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCATR-22
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuCava T
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)5.25
  • Szerokość (cale)23.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameRecessed lighting
  • UNSPSC code39111505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring