Opublikuj swoje produkty
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
Opis
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCAVP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuCava
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.5
  • Szerokość (cale)4.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring