Opublikuj swoje produkty
CLUSTER PENDANT, Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Linear Downlight

Cluster pendants include linear and planar configurations with downlight, parabolic, and wall wash optics that match recessed types. Linear pendants are available in 1-, 3-, and 5-cell configurations; planar pendants in 2x2 and 3x3 arrays. Pendant Clusters fit a choice of 3", 8" or 12" deep cuboid enclosures. Nominal light output is 200 lumens per cell with efficacy over 80 LPW. Pendant Clusters can be suspended using stems, cord & cable, or power-over-cable. A canopy for conduit connection is available. Driver is either integral or remote, which is capable of powering multiple luminaires.
Opis
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCLUP
  • Rodzina produktuPendant
  • Grupa produktuCluster Pendant
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures